ZHCSGW1E September 2017 – April 2024 DS90UB953-Q1
PRODUCTION DATA
IDX 引脚将控制接口配置到两个可能的器件地址之一:1.8V 或 3.3V 基准 I2C 地址。上拉电阻和下拉电阻必须用于在 IDX 输入引脚上设置适当的电压。IDX 电阻分压器必须以引脚 25 为基准(在 DS90UB953-Q1 引脚侧采用铁氧体滤波器之后)。
| IDX | VTARGET 电压范围 | VIDX 目标电压 | 建议的 STRAP 配置电阻器 (1% TOL) | I2C 8 位地址 | I2C 7 位地址 | V(I2C)(I2C I/O 电压) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小比率 | 比率典型值 | 比率最大值 | VVDD = 1.8V | RHIGH (kΩ) | RLOW (kΩ) | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0.131 x V(VDD18) | 0 | 开路 | 40.2 | 0x30 | 0x18 | 1.8V |
| 2 | 0.178 x V(VDD18) | 0.214 x V(VDD18) | 0.256 x V(VDD18) | 0.385 | 180 | 47.5 | 0x32 | 0x19 | 1.8V |
| 3 | 0.537 x V(VDD18) | 0.564 x V(VDD18) | 0.591 x V(VDD18) | 1.015 | 82.5 | 102 | 0x30 | 0x18 | 3.3V |
| 4 | 0.652 x V(VDD18) | 0.679 x V(VDD18) | 0.706 x V(VDD18) | 1.223 | 68.1 | 137 | 0x32 | 0x19 | 3.3V |
图 6-8 偏置 IDX 引脚的电路