ZHCSVD0K June 2005 – March 2024 DS40MB200
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVCMOS 直流规格 | |||||||
VIH | 高电平输入电压 | 2 | VCC + 0.3 | V | |||
VIL | 低电平输入电压 | −0.3 | 0.8 | V | |||
IIH | 高电平输入电流 | VIN = VCC | −10 | 10 | µA | ||
IIL | 低电平输入电流 | VIN = GND | 75 | 94 | 124 | µA | |
RPU | 上拉电阻 | 35 | kΩ | ||||
接收器规格 | |||||||
VID | 差分输入电压范围 | 交流耦合差分信号。 该参数未经生产测试。 | 低于 1.25Gbps | 100 | 1750 | mVP-P | |
1.25Gbps 至 3.125Gbps | 100 | 1560 | |||||
高于 3.125Gbps | 100 | 1200 | |||||
VICM | 接收器输入端的共模电压 | 在以接地为基准的接收器输入端测量。 | 1.3 | V | |||
RITD | 输入差分终端 | IN+ 和 IN− 之间的片上差分终端。 | 84 | 100 | 116 | Ω | |
驱动器规格 | |||||||
VODB | 无预加重功能的输出差分电压摆幅 | RL = 100Ω ±1% PRES_1 = PRES_0 = 0 PREL_1 = PREL_0 = 0 禁用驱动器。 以 4Gbps 的速率运行 K28.7 模式。 有关测试电路,请参阅交流测试电路。 | 1000 | 1200 | 1400 | mVP-P | |
VPE | 输出预加重电压比 20 × log(VODPE/VODB) | RL = 100Ω ±1% 以 4Gbps 的速率 运行 K28.7 模式(2) 对于开关侧预加重控制,x = S 对于线路侧预加重控制,x = L 有关波形,请参阅驱动器预加重差分波形(显示全部 4 个预加重级别)。 有关测试电路,请参阅交流测试电路。 | PREx_[1:0] = 00 | 0 | dB | ||
PREx_[1:0] = 01 | −3 | ||||||
PREx_[1:0] = 10 | −6 | ||||||
PREx_[1:0] = 11 | −9 | ||||||
tPE | 预加重宽度(3) | 在 −9dB 预加重电平下测试,PREx[1:0] = 11 对于开关侧预加重控制,x = S 对于线路侧预加重控制,x = L 有关测量条件,请参阅输出预加重持续时间的测试条件。 | 125 | 200 | 250 | ps | |
ROTSE | 输出终端 | 从 OUT+ 或 OUT− 到 VCC 的片上终端(4) | 42 | 50 | 58 | Ω | |
ROTD | 输出差分终端 | OUT+ 和 OUT− 之间的片上差分终端(4) | 100 | Ω | |||
ΔROTSE | 输出终端电阻器不匹配 | OUT+ 和 OUT− 处的输出终端不匹配(4) | 5% | ||||
VOCM | 输出共模电压 | 2.7 | V | ||||
功率耗散 | |||||||
PD | 功率耗散 | VDD = 3.465V 所有输出均由 100Ω ±1% 电阻器端接。 PREL_[1:0] = 0,PRES_[1:0] = 0 以 4Gbps 的速率运行 PRBS 27–1 模式 | 1 | W | |||
交流特性 | |||||||
RJ | 器件随机抖动(5)(3) | 有关测试电路,请参阅交流测试电路。 1-0 交替模式。 禁用预加重。 | 1.25Gbps | 2 | psrms | ||
4Gbps | 2 | ||||||
DJ | 器件确定性抖动(6)(3) | 有关测试电路,请参阅交流测试电路。 禁用预加重。 | 4Gbps, PRBS7 模式 | 30 | psp-p | ||
DRMAX | 最大数据速率(3) | 采用 1-0 交替模式进行测试 | 4 | Gbps |