ZHCSYY6 September 2025 DS160PR410-Q1
PRODUCTION DATA
DS160PR410-Q1 是一款具有集成信号调节功能的四通道多速率线性中继器。该器件的信号通道彼此独立运行。每条通道均包含一个连续时间线性均衡器 (CTLE) 和一个线性输出驱动器,二者共同补偿源发送器和最终接收器之间的有损传输通道。数据路径的线性度经过专门设计,可在保持接收器均衡有效的同时保留任何传输均衡。
DS160PR410-Q1 可通过三种不同的方式进行配置:
引脚模式 – 器件控制配置仅由 strap 配置引脚完成。引脚模式应足以满足许多系统实现需求。
SMBus/I2C 控制器模式 - 从外部 EEPROM 读取器件控制配置。在 DS160PR410-Q1 成功从 EEPROM 读取数据的操作后,它会将 DONEn 引脚驱动为低电平。在 EEPROM 读取之前、读取期间或读取之后,SMBus/I2C 目标运行在该模式下可用。请注意,在 EEPROM 读取期间,如果外部 SMBus/I2C 控制器希望访问 DS160PR410-Q1 寄存器,则必须支持仲裁。当不需要软件实现时,首选该模式。
SMBus/I2C 目标模式 - 提供更大的灵活性。要求 SMBus/I2C 控制器器件通过写入其目标地址来配置 DS160PR410-Q1。