图 5-3 和图 5-4 在具有极少通道的 TI 评估板上显示了 20Gbps 时的眼图,这些眼图对通过校准布线的抖动(左)和通过 DS160PR410-Q1 的抖动(右)进行了比较。从眼图可以看出,DS160PR410-Q1 增加的随机抖动 (RJ) 非常小——低于 仪表精度。通过校准布线和 DUT 测得的总体抖动相近,可归因于 EQ = 0 时的残余均衡,补偿了输入损耗,从而改善了确定性抖动。
图 5-3 通过基准校准布线设置(16Gbps 时)
图 5-4 通过 DS160PR410-Q1(16Gbps 时)