ZHCSYY6 September 2025 DS160PR410-Q1
PRODUCTION DATA
该器件正常运行,通过 RX_DET = L1/L2/L4 启用 PCIe 状态机。在此模式下,PD 引脚在系统中被驱动为低电平(例如,通过 PCIE 连接器 PRSNTx# 或基础复位 PERST# 信号)。在此模式下,DS160PR410-Q1 可对 PCIe Rx 或 Tx 信号进行转接驱动和均衡,从而提供更好的信号完整性。