ZHCSYY6 September 2025 DS160PR410-Q1
PRODUCTION DATA
DS160PR410-Q1 部署了一个 Rx 检测状态机,用于管理 PCI Express 规范中定义的 Rx 检测周期。上电时或手动 PD 或 SEL 切换后,转接驱动器会确定远端接收器是否存在有效的 PCI Express 终端。DS160PR410-Q1 的 RX_DET 引脚为系统设计人员提供了额外的灵活性,使其能够根据 表 6-3 所示内容,将器件设置为所需模式。对于大多数应用,RX_DET 引脚可保持悬空以实现默认设置。在 SMBus/I2C 模式下,每个通道都可以独立设置。
| PD | RX_DET | Rx 共模阻抗 | 注释 |
|---|---|---|---|
| L | L0 | 始终为 50Ω | PCI Express Rx 检测状态机已禁用。建议用于将 DS160PR410-Q1 用作具有均衡功能的缓冲器的非 PCIe 接口用例。 |
| L | L1 | 检测前:Hi-Z 检测后:50Ω。 |
输出将轮询,直到连续 3 次有效检测 |
| L | L2 | 检测前:Hi-Z 检测后:50Ω。 |
输出将轮询,直到连续 2 次有效检测 |
| L | L3 | 不适用 | 保留 |
| L | L4(悬空) | 检测前:Hi-Z 检测后:50Ω。 |
Tx 会每 ≅150µs 轮询一次,直到检测到有效端接。Rx CM 阻抗保持在 Hi-Z,直至检测完成 通过将 PD 置为高电平并保持 200µs,然后置为低电平来复位。 |
| H | X | 高阻态 | 将其 Rx 阻抗设置为 Hi-Z |
在 PCIe 应用中,PD 引脚可以连接到具有反极性的 PCIe 边带信号 PERST# 或者一个或多个适当的 PRSNTx# 信号,以实现所需的 RX 检测功能。