ZHCSN20 April 2020 DRV8434A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压 (VM) | –0.3 | 50 | V |
| 电荷泵电压(VCP、CPH) | –0.3 | VVM + 7 | V |
| 电荷泵负开关引脚 (CPL) | –0.3 | VVM | V |
| nSLEEP 引脚电压 (nSLEEP) | –0.3 | VVM | V |
| 内部稳压器电压 (DVDD) | -0.3 | 5.75 | V |
| 控制引脚电压(STEP、DIR、ENABLE、nFAULT、STL_MODE、STL_REP、TRQ_CNT/STL_TH、M0、M1) | -0.3 | 5.75 | V |
| 开漏输出电流(nFAULT、STL_REP) | 0 | 10 | mA |
| 基准输入引脚电压 (VREF) | -0.3 | 5.75 | V |
| 连续相节点引脚电压(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –1 | VVM + 1 | V |
| 瞬态 100ns 相节点引脚电压(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | –3 | VVM + 3 | V |
| 峰值驱动电流(AOUT1、AOUT2、BOUT1、BOUT2) | 受内部限制 | A | |
| 工作环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 运行结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |