ZHCSN20 April 2020 DRV8434A
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | NO. | ||||
| HTSSOP | VQFN | ||||
| AOUT1 | 4、5 | 3 | O | 输出 | 绕组 A 输出。连接到步进电机绕组。 |
| AOUT2 | 6、7 | 4 | O | 输出 | 绕组 A 输出。连接到步进电机绕组。 |
| PGND | 3、12 | 2、7 | — | 电源 | 电源接地。连接到系统接地。 |
| BOUT2 | 8, 9 | 5 | O | 输出 | 绕组 B 输出。连接到步进电机绕组 |
| BOUT1 | 10、11 | 6 | O | 输出 | 绕组 B 输出。连接到步进电机绕组 |
| CPH | 28 | 23 | — | 电源 | 电荷泵开关节点。在 CPH 到 CPL 之间连接一个额定电压为 VM 的 X7R 0.022µF 陶瓷电容器。 |
| CPL | 27 | 22 | |||
| DIR | 24 | 19 | I | 输入 | 方向输入。逻辑电平设置步进的方向;内部下拉电阻。 |
| ENABLE | 25 | 20 | I | 输入 | 逻辑低电平将禁用器件输出;逻辑高电平则会启用器件输出;高阻态可启用 8 倍扭矩计数调节。 |
| DVDD | 15 | 10 | — | 电源 | 逻辑电源电压。通过电容为 0.47μF 至 1μF、额定电压为 6.3V 或 10V 的 X7R 陶瓷电容器连接至 GND。 |
| GND | 14 | 9 | — | 电源 | 器件接地。连接到系统接地。 |
| VREF | 17 | 12 | I | 输入 | 电流设定基准输入。最大值为 3.3V。DVDD 可用于通过电阻分压器提供 VREF。 |
| M0 | 18 | 13 | I | 输入 | 微步进模式设置引脚。设置步进模式。 |
| M1 | 22 | 17 | |||
| STL_MODE | 21 | 16 | I | 输入 | 引脚输入电平对失速检测模式进行编程: 0 = 扭矩计数模式,扭矩计数模拟电压在 TRQ_CNT/STL_TH 引脚上输出。 高阻态 = 学习模式,学习结果模拟电压在 TRQ_CNT/STL_TH 引脚上输出。 1 = 失速阈值模式,失速阈值由 TRQ_CNT/STL_TH 引脚上的输入电压设置。 使用 330k 电阻接地 = 已禁用失速检测。 |
| TRQ_CNT/STL_TH | 20 | 15 | I/O | 输入/输出 | 扭矩计数模拟输出或失速阈值模拟输入,具体取决于 STL_MODE 引脚输入电平。1nF 电容器必须从该引脚接地。 |
| STEP | 23 | 18 | I | 输入 | 步进输入。上升沿使分度器前进一步;内部下拉电阻。 |
| VCP | 1 | 24 | — | 电源 | 电荷泵输出。通过一个 X7R 0.22μF 16V 陶瓷电容器连接至 VM。 |
| VM | 2、13 | 1、8 | — | 电源 | 电源。连接到电机电源电压,并通过两个 0.01µF 陶瓷电容器(每个引脚一个)和一个额定电压为 VM 的大容量电容器旁路到 PGND。 |
| STL_REP | 19 | 14 | O | 漏极开路 | 失速故障报告输出。需要上拉电阻。从低电平转换到高电平表示失速。从高电平转换到低电平表示成功学习。如果此引脚已接地,失速故障报告会被禁用。 |
| nFAULT | 16 | 11 | O | 漏极开路 | 故障输出。检测到故障时下拉为逻辑低电平;开路输出。需要上拉电阻。 |
| nSLEEP | 26 | 21 | I | 输入 | 睡眠模式控制。逻辑高电平用于启用器件;逻辑低电平用于进入低功耗睡眠模式;内部下拉电阻。nSLEEP 低电平脉冲将清除故障。 |
| PAD | - | - | - | - | 散热焊盘。连接到系统接地。 |