ZHCSML8B June 2021 – August 2021 DRV8212
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM | 电机电源电压, DRL | VM | 1.65 | 11 | V | |
| VVM | 电机电源电压, DSG | VM | 0 | 11 | V | |
| VVCC | 逻辑电源电压, DSG | VCC | 1.65 | 5.5 | V | |
| VIN | 逻辑引脚电压 | INx,IN1/PH,IN2/EN,MODE | 0 | 5.5 | V | |
| fPWM | PWM 频率 | INx,IN1/PH,IN2/EN | 0 | 100 | kHz | |
| IOUT (1) | 峰值输出电流 | OUTx | 0 | 4 | A | |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C | ||