ZHCSXV2A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
将多个器件连接到控制器时,可以使用或不使用菊花链。如果在不使用菊花链的情况下要将“n”个器件连接到控制器,必须针对 nSCS 引脚利用来自控制器的“n”个 I/O 资源,如图 7-9 所示。然而,如果使用菊花链配置,则可利用单条 nSCS 线路来连接多个器件,如图 7-10 所示。