ZHCSXV2A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供可选的内部负载电流调节功能,其使用固定 TOFF 时间法。这是通过将 IPROPI 引脚上的电压与由 ITRIP 设置确定的基准电压进行比较来完成的。对于 HW 型号,TOFF 时间固定为 30µsec,而对于使用 CONFIG3 寄存器 中 TOFF 位的 SPI 型号,TOFF 时间配置在 20 到 50µsec 之间。
启用后,ITRIP 调节仅在启用 HS FET 并且可以进行电流检测时才起作用。在这种情况下,当 IPROPI 引脚上的电压超过 ITRIP 设置的基准电压时,内部电流调节环路会强制执行以下操作:
通过以下公式设置电流限值:
在输出转换期间,ITRIP 比较器输出 (ITRIP_CMP) 会被忽略,以避免由于负载电容的电流尖峰而误触发比较器输出。此外,在从低侧再循环转换的情况下,需要额外的消隐时间 tBLANK,以便使检测环路在 ITRIP 比较器输出有效之前趋于稳定。
ITRIP 是 HW 型号的 6 级设置。SPI 型号提供了另外两种设置。下表对此进行了总结:
| ITRIP 引脚 | S_ITRIP 寄存器位 | VITRIP [V] |
|---|---|---|
| RLVL1 | 000b | 禁用调节 |
| RLVL2 | 001b | 1.2 |
| 不可用 | 010b | 1.44 |
| 不可用 | 011b | 1.67 |
| RLVL3 | 100b | 2.00 |
| RLVL4 | 101b | 2.34 |
| RLVL5 | 110b | 2.67 |
| RLVL6 | 111b | 3.00 |
在 HW 型号的器件中,ITRIP 引脚的更改是透明的,并且更改会立即反映出来。
在 SPI 型号的器件中,只要 SPI 通信可用,就可以通过写入 S_ITRIP 位随时更改 ITRIP 设置。此更改会立即反映在器件行为中。
仅限 SPI 型号 - 如果达到 ITRIP 调节电平,则设置 STATUS1 寄存器中的 ITRIP_CMP 位。没有 nFAULT 引脚指示。可以使用 CLR_FLT 命令清除该位。