ZHCSXV2A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
对于 HW 型号,DIAG 引脚是 6 级设置。根据具体模式,下表总结了相关配置。
| DIAG 引脚 | 待机状态 | 运行状态 | ||
|---|---|---|---|---|
| 关断状态诊断 | 故障反应 | IPROPI / ITRIP | 注释 | |
| RLVL1 | 禁用 | 重试 | 可用 | 用于低侧负载 |
| RLVL2 | 启用(1) | 锁存 | 可用 | |
| RLVL3 | 启用(1) | 锁存 | 禁用 | 用于高侧负载 |
| RLVL4 | 启用(1) | 重试 | 禁用 | |
| RLVL5 | 禁用 | 锁存 | 可用 | 用于低侧负载 |
| RLVL6 | 启用(1) | 重试 | 可用 | |
在 HW 型号中,DIAG 引脚在器件上电或从休眠中唤醒后的初始化期间锁存。运行期间,更新受阻。