ZHCSKQ6B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件 | 半桥 | 放大器 | 接口 |
|---|---|---|---|
| DRV8106S-Q1 | 1 | 1 | 串行 (SPI) |
| DRV8106H-Q1 | 1 | 硬件 (H/W) |
| 特性 | SPI (S) 接口 | H/W (H) 接口 |
|---|---|---|
| 栅极驱动输出电流 (IDRIVE) | 16 种设置,与 HS 和 LS 无关 | 6 种设置,与 HS 和 LS 关联 |
| 死区时间 | 握手 + 7 种固定设置 | 仅握手 |
| VDS 比较器阈值 | 16 种设置,与 HS 和 LS 无关 | 6 种设置,与 HS 和 LS 关联 |
| VDS 和 VGS 消隐时间 (tDRIVE) | 4 种设置 | 固定,4 µs |
| VDS 抗尖峰脉冲时间 | 4 种设置 | 固定,4 µs |
| VGS 抗尖峰脉冲时间 | 固定,2 µs | 固定,2 µs |
| VDS 故障响应 | 4 种模式 | 固定,逐周期 |
| VGS 故障响应 | 4 种模式 | 固定,逐周期 |
| 放大器增益 | 4 种设置 | 4 种设置 |
| 放大器消隐时间 | 8 种设置 | 不适用 |
| 放大器采样保持 | 可用 | 不适用 |
| 放大器基准电压 | 2 种设置 | 固定,VAREF / 2 |
| VPVDD 欠压故障响应 | 2 种模式 | 自动重试 |
| VPVDD 过压故障响应 | 4 种模式 | 不适用 |
| VVCP 欠压故障响应 | 2 种模式 | 自动重试 |
| VVCP 欠压阈值 | 2 种设置 | 固定,2.5V |
| 离线开路负载诊断 | 可用 | 不适用 |
| 离线短路诊断 | 可用 | 不适用 |