ZHCSKQ6B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
配备合适的局部大容量电容是电动机驱动系统设计中的一项重要因素。 使用更多的大容量电容通常是有益的,但缺点在于这会增加成本和物理尺寸。
所需的局部大容量电容的电容量取决于多种因素,包括:
电源与电机驱动系统之间的电感限制了电流随着电源而变化的速率。如果局部大容量电容太小,系统会响应电机电压变化带来的过大的电流需求或转储。当使用足够大的大容量电容时,电机电压保持稳定,并且可以快速提供大电流。
数据表通常会给出建议的最小值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容器。
图 9-1 系统电源寄生效应示例