ZHCSKQ6B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 8-1 列出了用于系统设计的一组输入参数示例。
| 设计参数 | 参考 | 值 |
|---|---|---|
| PVDD 标称电源电压 | VPVDD | 12V |
| PVDD 电源电压范围 | 9 至 18 V | |
| DVDD/AREF 逻辑电源电压 | VCC | 3.3V |
| MOSFET 总栅极电荷 | QG | VGS = 10V 时为 30 nC(典型值) |
| MOSFET 栅漏极电荷 | QGD | 5 nC(典型值) |
| MOSFET 导通电阻 | RDS(on) | 4 mΩ |
| 目标输出上升时间 | trise | 750 - 1000 ns |
| 目标输出下降时间 | tfall | 250 - 500 ns |
| PWM 频率 | fPWM | 20 kHz |
| 最大电机电流 | IMAX | 25 A |
| 分流电阻功率容量 | PSHUNT | 3W |