ZHCSKQ6B July 2020 – June 2021 DRV8106-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在任何时候,如果 VCP 引脚上的电压低于 VVCP_UV 阈值的时间超过 tVCP_UV_DG 时间,则 DRV8106-Q1 会检测到 VCP 欠压条件。检测到欠压条件后,将启用栅极驱动器下拉电阻,并且 nFAULT 引脚、FAULT 寄存器位和 VCP_UV 寄存器位会被置位。欠压阈值可通过 VCP_UV_LVL 寄存器设置进行调整。
在 SPI 器件型号上,VCP 欠压监控器可以在通过 VCP_UV_MODE 寄存器设置进行设定的两种不同模式下执行恢复。
在 H/W 器件型号上,VCP 欠压监控器将固定为自动恢复模式,且阈值固定为 2V。