ZHCSPS3A December 2023 – June 2024 DRV3946-Q1
PRODUCTION DATA
该器件在 7 个地址位置具有包含 14 个只读字节的测量寄存器。
表 7-14 列出了 MEAS 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-14 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的存储单元,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 5h | MEAS0 | 两个输出的平均占空比测量值。 | 节 7.2.1 |
| 6h | MEAS1 | 输出 1 的峰值和保持斜坡时间测量值。 | 节 7.2.2 |
| 7h | MEAS2 | 输出 1 的 QTO 启动时间和 QTO 时间测量值。 | 节 7.2.3 |
8h | MEAS3 | 输出 2 的峰值和保持斜坡时间测量值。 | 节 7.2.4 |
9h | MEAS4 | 输出 2 的 QTO 启动时间和 QTO 时间测量值。 | 节 7.2.5 |
Ch | MEAS5 | IPROPI1 引脚上的电阻和电压测量值。 | 节 7.2.6 |
Dh | MEAS6 | IPROPI2 引脚上的电阻和电压测量值。 | 节 7.2.7 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。 表 7-15 展示了用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |