ZHCSU75A December 2023 – June 2024 DRV3946-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV3946QPWPRQ1 | HTSSOP | PWP | 28 | 2500 | 330.0 | 16.4 | 6.75 | 10.1 | 1.8 | 12.0 | 16.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚数 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV3946QPWPRQ1 | HTSSOP | PWP | 28 | 2500 | 356.0 | 356.0 | 35.0 |