ZHCSI52G August 2016 – March 2019 DRA780 , DRA781 , DRA782 , DRA783 , DRA785 , DRA786 , DRA787 , DRA788
PRODUCTION DATA.
DRA78x 处理器采用 367 焊球、15mm×15mm、0.65mm 焊球间距(0.8mm 间距规则可用于信号)(通过 Channel™ 阵列 (VCA) 技术实现)、球栅阵列 (FCBGA) 封装。
此架构旨在昨用经济高效的解决方案,为汽车协处理、混合无线电和放大器应用提供高性能并发性 , 实现 DRA75x(“Jacinto 6 EP”和“Jacinto 6 Ex”)、DRA74x“Jacinto 6”、DRA72x“Jacinto 6 Eco”和 DRA71x“Jacinto 6 Entry”信息娱乐处理器系列的全面可扩展性。
此外,德州仪器 (TI) 提供一整套针对 Arm 和 DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器和一个实现源代码执行可视化的调试接口。
DRA78x Jacinto 6 RSP(无线电音频处理器)系列器件符合 AEC-Q100 标准。
该器件 采用 简化的电源轨映射,这使得低成本电源管理集成电路 (PMIC) 解决方案得以实现。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| DRA780 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA781 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA782 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA783 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA784 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA785 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA786 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA787 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |
| DRA788 | FCBGA (367) | 15.0mm × 15.0mm |