ZHCSFD6H July 2016 – July 2026 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
Jabber 是一种通常受故障条件影响,一个站点的传输时间超过容许的最大数据包长度的情况。Jabber 功能能够监测 DP83822 输出,发生任何发送超过规定大小的数据包的尝试,都会禁用该发送器。Jabber 计时器能够监控发送器,并且能够在发送器激活大约 100ms 时禁用该发送器。Jabber 功能被禁用情况下,发送器能够在模块内部发送使能保持有效的整个时间段内保持禁用状态。在 Jabber 功能重新启用传输输出以前,该信号必须断开约 500ms(unjab 时间)。Jabber 功能仅在 10BASE-Te 模式下可用并且处于激活状态。