ZHCSFD6H July 2016 – July 2026 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
在 100BASE-FX 模式下,DP83822 接收引脚通过电容耦合电路连接到业界通用光纤收发器。在 100BASE-FX 运行期间,DP83822 接收路径会绕过 MLT-3 解码器和扰频器。这样就可以在 125MHz 上接收串行 4B5B 编码的 NRZI 数据。
DP83822 还具有信号检测引脚的附加特性,可直接连接到业界通用光纤收发器。使用 FX_EN 自举启用 100BASE-FX 运行时,AMDIX_EN 自举将变为 SD_EN 自举。如果通过将 FX_EN 设置为自举模式 2 或 3 来启用 100BASE-FX 运行,当 SD_EN 设置为自举模式 3 或 4 时,SD_EN 会启用信号检测引脚 LED_1。有关硬件自举的模式信息,请参阅表 7-10。
100BASE-FX 信号检测引脚 (LED_1) 极性由光纤通用配置寄存器(FIBER GENCFG,地址 0x0465)中的位 [0] 控制。默认情况下,信号检测为高电平有效极性。
TI 建议将光收发器的信号检测引脚连接到 LED_1 引脚,并在 100BASE-FX 模式下使用 SD_EN 自举引脚启用该引脚。设计中未使用 LED_1 引脚,如果光纤模块和 DP83822 之间的电气链路中断、断开或以其他方式中断,则只能通过 MDIO/MDC 接口启动软复位来恢复链路。