ZHCSFD6H July 2016 – July 2026 DP83822H , DP83822HF , DP83822I , DP83822IF
PRODUCTION DATA
DP83822 是一款全功能单端口物理层收发器,适用于 10BASE-Te、100BASE-TX 和 100BASE-FX 信号传输。该器件支持标准媒体独立接口 (MII)、简化媒体独立接口 (RMII) 和简化千兆位媒体独立接口 (RGMII),可直接连接至媒体访问控制器 (MAC)。
该器件还通过支持多种 I/O 电压接口(3.3V、2.5V 或 1.8V)以及模拟电压选项(1.8V 或 3.3V)实现了电源灵活性,以降低功耗。DP83822 中的自动电源配置允许 VDDIO 电源与 AVD 电源的任意组合,不需要进行额外的配置设置。DP83822 采用能够执行均衡、数据恢复以及误差纠正的混合信号处理,通过 CAT5 双绞线电缆实现稳健运行。DP83822 不仅符合 IEEE 802.3u 的要求,还针对串扰和不想要的噪声留有较高裕度。
DP83822 也是一个引脚到引脚可升级选项,适用于 TLK105、TLK106、TLK105L 和 TLK106L 10/100Mbps 以太网 PHY。