ZHCSRS9 December 2024 DLP991U
PRODUCTION DATA
高分辨率 DLP991U 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向或相位的空间光调制器 (SLM),微镜数达 890 万以上。这种先进光控制技术适用于工业、医疗和消费类市场上的许多应用。DLP991U 及其 DLPC964 控制器的流式传输特性使其非常适合直接成像 (LDI) 应用中的超高速持续数据流。DMD 能够实现较大的 3D 打印构件尺寸和超精细分辨率,适用于各种 3D 打印应用。高分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接助益。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| DLP991UFLV | FLV (321) | 42.16mm × 42.16mm |