ZHCSRS9 December 2024 DLP991U
PRODUCTION DATA
在给定的时间段内,给定像素的着陆占空比取决于该像素显示的图像内容。
例如,在最简单的情况下,当在给定时间段内在给定像素上显示纯白色时,该像素在该时间段内的着陆占空比将为 100/0。同样,当显示纯黑色时,该像素的着陆占空比将为 0/100。
在两个极端之间(暂时忽略可能对传入图像应用的颜色和任何图像处理),着陆占空比与灰度值一一对应,如表 6-1 所示。
| 灰度值 | 着陆占空比 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0% | 0/100 | |||
| 10% | 10/90 | |||
| 20% | 20/80 | |||
| 30% | 30/70 | |||
| 40% | 40/60 | |||
| 50% | 50/50 | |||
| 60% | 60/40 | |||
| 70% | 70/30 | |||
| 80% | 80/20 | |||
| 90% | 90/10 | |||
| 100% | 100/0 | |||