ZHCSE69E November 2014 – May 2025 DLP9500UV
PRODUCTION DATA
DLP9500UV 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
DLP95000UV 芯片组是 DLP®Discovery™ 4100 平台新增的一款数字微镜器件 (DMD),可在可见光谱以外的 UVA 光谱(363nm 至 420nm)内实现高分辨率与高性能空间光调制。DLP9500UV DMD 设计采用针对 UV 传输进行优化的特殊窗口。
DLP9500UV 是 0.95 1080p DMD,采用气密封装,配备专用 DLPC410 控制器(用于实现 >23000Hz(1 位二进制)和 >1700Hz(8 位灰度)高速图形速率)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)。请参阅 DLPC410、DLPA200、DLPR410 和 DLP9500UV 功能方框图。
DLP9500UV 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。专用芯片组支持开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速独立微镜控制。
DLP9500UV 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。
| 器件型号 | 封装 | 封装 尺寸 |
|---|---|---|
| DLP9500UV | LCCC (355) | 42.16mm x 42.16mm x 7.00mm |