ZHCSK93 September 2019 DLP5534-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
DLP5534-Q1 汽车 DMD 与 DLPC230-Q1 DMD 控制器以及 TPS99000-Q1 系统管理和照明控制器结合使用,能够实现高性能透明窗口显示投影仪。该芯片组可与光学投影系统中的 405nm 照明源(例如 LED 或激光)配合使用,从而在嵌入放射性荧光膜的窗口上投影。当这些透明的放射性膜接收到 DLP5534-Q1 投影仪发出的 405nm 光线时,窗口将发出可见光谱范围内的光线。DLP5534-Q1 的光通量是前代 DLP3034-Q1 汽车 DMD 的 3 倍,能够实现更亮、更大的显示效果。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高功率光学系统。
”