ZHCSPE1 February 2022 DLP3020-Q1
PRODUCTION DATA
DLP3020-Q1 汽车 DMD 主要面向具有大视场或增强现实功能(需要长焦距)的汽车抬头显示 (HUD) 应用。该芯片组能够与 LED 或激光器搭配使用,以生成具有 125% 以上 NTSC 色域的深度饱和颜色并支持 24 位 RGB 视频输入。此外,该芯片组可以凭借宽动态范围和快速开关功能(不随温度的变化而变化)实现高亮度(15,000cd/m2 典型值)HUD 系统。当用于 TI 参考设计中时,能够实现超过 5000:1 的极高动态范围,以满足汽车 HUD 系统针对明亮的白昼和黑暗的夜晚驾驶条件的工作范围要求。该器件与 DLP3030-Q1 具有相同的微镜阵列,但封装尺寸更小,从而可以减小光学系统设计的整体体积。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLP3020-Q1 | FQR (64) | 8.55 mm × 16.80 mm |