ZHCSRA2A December 2022 – July 2025 DAC53204W , DAC63204W
PRODUCTION DATA
12 位 DAC63204W 和 10 位 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC)。这些器件支持高阻态断电模式,并在断电情况下支持高阻态输出。DAC 输出提供强制检测选项,可用作可编程比较器和拉电流或灌电流。多功能 GPIO、函数生成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和设计重复使用。这些器件自动检测 I2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。
这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点以及波形生成等应用的理想选择。
| 器件型号 | 分辨率 | 封装(1) |
|---|---|---|
| DAC63204W | 12 位 | YBH(DSBGA,16) |
| DAC53204W | 10 位 | YBH(DSBGA,16) |