ZHCSAK1D November 2012 – February 2018 CSD18532Q5B
PRODUCTION DATA.
这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 2.5mΩ、60V NexFET™功率 MOSFET 旨在用于最大程度降低功率转换应用中的 损耗。
| TA = 25°C | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDS | 漏源电压 | 60 | V | |
| Qg | 栅极电荷总量 (10V) | 44 | nC | |
| Qgd | 栅极电荷(栅极到漏极) | 6.9 | nC | |
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | VGS = 4.5V | 3.3 | mΩ |
| VGS = 10V | 2.5 | |||
| VGS(th) | 阈值电压 | 1.8 | V | |
| 器件 | 数量 | 包装介质 | 封装 | 发货 |
|---|---|---|---|---|
| CSD18532Q5B | 2500 | 13 英寸卷带 | SON
5.00-mm × 6.00-mm 塑料封装 |
卷带封装 |
| CSD18532Q5BT | 250 | 13 英寸卷带 |