ZHCSOP0B October 2001 – January 2022 CDCVF25081
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
CDCVF25081 是一款高性能、低偏差、低抖动锁相环时钟驱动器。它使用 PLL 根据输入时钟信号对输出时钟的频率和相位进行精准校准。输出分为 2 组,共 8 个缓冲 CLKIN 输出。当不存在 CLKIN 信号时,器件会自动将输出置于低电平状态(关断模式)。
S1 和 S2 引脚允许选择 PLL 或旁路 PLL 输出。保持开路时,输出将禁用为逻辑低电平状态。
该器件支持失效防护功能。该器件还整合了输入迟滞,可防止在没有输入信号的情况下输出随机振荡。
该器件可在 3.3V 电源环境下工作,额定温度范围是 –40°C 至 85°C(环境温度)。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CDCVF25081 | SOIC (16) | 9.90mm x 3.91mm |
| TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
功能方框图