ZHCSWP1C April 2004 – July 2024 CD74HCT4066-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | TA = 25°C | TA = −40°C TO 125°C | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | ||||||
| tpd | Y or Z | Z or Y | CL = 15pF | 5V | 1.3 | ns | ||||
| CL = 50pF | 4.5V | 12 | 18 | |||||||
| ten | E | Y or Z | CL = 15pF | 5V | 5 | ns | ||||
| CL = 50pF | 4.5V | 24 | 36 | |||||||
| tdis | E | Y or Z | CL = 15pF | 5V | 5.5 | ns | ||||
| CL = 50pF | 4.5V | 35 | 53 | |||||||