ZHCSQ87E November 1998 – May 2024 CD54HC164 , CD54HCT164 , CD74HC164 , CD74HCT164
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
’HC164 和 ’HCT164 是具有异步复位功能的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。数据在时钟 (CLK) 正边沿发生移位。复位 (CLR) 引脚上的低电平将移位寄存器复位,无论输入情况如何,所有输出均进入低电平状态。提供的两个串行数据输入(A 和 B)中的任一个都可用作数据使能控制。
器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
---|---|---|
CD74HC164M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HCT164M | SOIC (14) | 8.65mm × 3.90mm |
CD74HC164E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HCT164E | PDIP (14) | 19.31mm × 6.35mm |
CD54HC164F | CDIP (14) | 19.55mm × 6.71mm |