ZHCSPL0D February 1998 – October 2025 CD54HC273 , CD54HCT273 , CD74HC273 , CD74HCT273
PRODUCTION DATA
CD54HC273、CD74HC273、CD54HCT273 和 CD74HCT273 高速八路 D 型触发器具有直接清零输入,使用硅栅 CMOS 技术制造而成。这些器件具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性。
D 输入端的信息在时钟脉冲的上升沿传输到 Q 输出端。所有八个触发器均由通用时钟 (CLK) 和通用复位 (CLR) 控制。复位通过低电压电平完成,与时钟无关。所有八个 Q 输出端复位至逻辑 0。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| CD54HC273F | J(CDIP,20) | 26.92mm × 6.92mm |
| CD74HC273M | DW(SOIC,20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HC273E | N(PDIP,20) | 25.40mm × 6.35mm |
| CD74HCT273M | DW(SOIC,20) | 12.80mm × 7.50mm |
| CD74HCT273 | N(PDIP,20) | 25.40mm × 6.35mm |
功能方框图