ZHCSLH5K August 1998 – June 2020 CD4049UB , CD4050B
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDD(Max) | Quiescent device current | VIN = 0 or 5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | 1 | µA | ||
| TA = –40 °C | 1 | ||||||
| TA = 25 °C | 0.02 | 1 | |||||
| TA = 85 °C | 30 | ||||||
| TA = 125 °C | 30 | ||||||
| VIN = 0 or 10 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | 2 | |||||
| TA = –40 °C | 2 | ||||||
| TA = 25 °C | 0.02 | 2 | |||||
| TA = 85 °C | 60 | ||||||
| TA = 125 °C | 60 | ||||||
| VIN = 0 or 15 V, VCC = 4 V | TA = –55 °C | 4 | |||||
| TA = –40 °C | 4 | ||||||
| TA = 25 °C | 0.02 | 4 | |||||
| TA = 85 °C | 120 | ||||||
| TA = 125 °C | 120 | ||||||
| VIN = 0 or 20 V, VCC = 20 V | TA = –55 °C | 20 | |||||
| TA = –40 °C | 20 | ||||||
| TA = 25 °C | 0.04 | 20 | |||||
| TA = 85 °C | 600 | ||||||
| TA = 125 °C | 600 | ||||||
| IOL(Min) | Output low (sink) current | VOUT = 0.4 V, VIN = 0 or 5 V, VCC = 4.5 V | TA = –55 °C | 3.3 | mA | ||
| TA = –40 °C | 3.1 | ||||||
| TA = 25 °C | 2.6 | 5.2 | |||||
| TA = 85 °C | 2.1 | ||||||
| TA = 125 °C | 1.8 | ||||||
| VOUT = 0.4 V, VIN = 0 or 5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | 4 | |||||
| TA = –40 °C | 3.8 | ||||||
| TA = 25 °C | 3.2 | 6.4 | |||||
| TA = 85 °C | 2.9 | ||||||
| TA = 125 °C | 2.4 | ||||||
| VOUT = 0.5 V, VIN = 0 or 10 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | 10 | |||||
| TA = –40 °C | 9.6 | ||||||
| TA = 25 °C | 8 | 16 | |||||
| TA = 85 °C | 6.6 | ||||||
| TA = 125 °C | 5.6 | ||||||
| VOUT = 1.5 V, VIN = 0 or 15 V, VCC = 15 V | TA = –55 °C | 26 | |||||
| TA = –40 °C | 25 | ||||||
| TA = 25 °C | 24 | 48 | |||||
| TA = 85 °C | 20 | ||||||
| TA = 125 °C | 18 | ||||||
| IOH(Min) | Output high (source) current | VOUT = 4.6 V, VIN = 0 or 5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | –0.81 | mA | ||
| TA = –40 °C | –0.73 | ||||||
| TA = 25 °C | –0.65 | –1.2 | |||||
| TA = 85 °C | –0.58 | ||||||
| TA = 125 °C | –0.48 | ||||||
| VOUT = 2.5 V, VIN = 0 or 5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | –2.6 | |||||
| TA = –40 °C | –2.4 | ||||||
| TA = 25 °C | –2.1 | –3.9 | |||||
| TA = 85 °C | –1.9 | ||||||
| TA = 125 °C | –1.55 | ||||||
| VOUT = 9.5 V, VIN = 0 or 10 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | –2 | |||||
| TA = –40 °C | –1.8 | ||||||
| TA = 25 °C | –1.65 | –3 | |||||
| TA = 85 °C | –1.35 | ||||||
| TA = 125 °C | –1.18 | ||||||
| VOUT = 1.3 V, VIN = 0 or 15 V, VCC = 15 V | TA = –55 °C | –5.2 | |||||
| TA = –40 °C | –4.8 | ||||||
| TA = 25 °C | –4.3 | –8 | |||||
| TA = 85 °C | –3.5 | ||||||
| TA = 125 °C | –3.1 | ||||||
| VOL(Max) | Out voltage low level | VIN = 0 or 5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | 0.05 | V | ||
| TA = –40 °C | 0.05 | ||||||
| TA = 25 °C | 0 | 0.05 | |||||
| TA = 85 °C | 0.05 | ||||||
| TA = 125 °C | 0.05 | ||||||
| VIN = 0 or 10 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | 0.05 | |||||
| TA = –40 °C | 0.05 | ||||||
| TA = 25 °C | 0 | 0.05 | |||||
| TA = 85 °C | 0.05 | ||||||
| TA = 125 °C | 0.05 | ||||||
| VIN = 0 or 15 V, VCC = 15 V | TA = –55 °C | 0.05 | |||||
| TA = –40 °C | 0.05 | ||||||
| TA = 25 °C | 0 | 0.05 | |||||
| TA = 85 °C | 0.05 | ||||||
| TA = 125 °C | 0.05 | ||||||
| VOH(Min) | Output voltage high level | VIN = 0 or 5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | 4.95 | V | ||
| TA = –40 °C | 4.95 | ||||||
| TA = 25 °C | 4.95 | 5 | |||||
| TA = 85 °C | 4.95 | ||||||
| TA = 125 °C | 4.95 | ||||||
| VIN = 0 or 10 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | 9.95 | |||||
| TA = –40 °C | 9.95 | ||||||
| TA = 25 °C | 9.95 | 10 | |||||
| TA = 85 °C | 9.95 | ||||||
| TA = 125 °C | 9.95 | ||||||
| VIN = 0 or 15 V, VCC = 15 V | TA = –55 °C | 14.95 | |||||
| TA = –40 °C | 14.95 | ||||||
| TA = 25 °C | 14.95 | 15 | |||||
| TA = 85 °C | 14.95 | ||||||
| TA = 125 °C | 14.95 | ||||||
| VIL(Max) | Input low voltage (CD4049UB) | VOUT = 4.5 V, VCC = 5 V, Full temperature range | 1 | V | |||
| VOUT = 9 V, VCC = 10 V, Full temperature range | 2 | ||||||
| VOUT = 13.5 V, VCC = 15 V, Full temperature range | 2.5 | ||||||
| Input low voltage (CD4050B) | VOUT = 0.5 V, VCC = 5 V, Full temperature range | 1.5 | |||||
| VOUT = 1 V, VCC = 10 V, Full temperature range | 3 | ||||||
| VOUT = 1.5 V, VCC = 15 V, Full temperature range | 4 | ||||||
| VIH(Min) | Input high voltage (CD4049UB) | VOUT = 0.5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | 4 | V | ||
| TA = –40 °C | 4 | ||||||
| TA = 25 °C | 4 | ||||||
| TA = 85 °C | 4 | ||||||
| TA = 125 °C | 4 | ||||||
| VOUT = 1 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | 8 | |||||
| TA = –40 °C | 8 | ||||||
| TA = 25 °C | 8 | ||||||
| TA = 85 °C | 8 | ||||||
| TA = 125 °C | 8 | ||||||
| VOUT = 1.5 V, VCC = 15 V | TA = –55 °C | 12.5 | |||||
| TA = –40 °C | 12.5 | ||||||
| TA = 25 °C | 12.5 | ||||||
| TA = 85 °C | 12.5 | ||||||
| TA = 125 °C | 12.5 | ||||||
| VIH | Input high voltage (CD4050B) | VOUT = 4.5 V, VCC = 5 V | TA = –55 °C | 3.5 | V | ||
| TA = –40 °C | 3.5 | ||||||
| TA = 25 °C | 3.5 | ||||||
| TA = 85 °C | 3.5 | ||||||
| TA = 125 °C | 3.5 | ||||||
| VOUT = 9 V, VCC = 10 V | TA = –55 °C | 7 | |||||
| TA = –40 °C | 7 | ||||||
| TA = 25 °C | 7 | ||||||
| TA = 85 °C | 7 | ||||||
| TA = 125 °C | 7 | ||||||
| VOUT = 13.5 V, VCC = 15 V | TA = –55 °C | 11 | |||||
| TA = –40 °C | 11 | ||||||
| TA = 25 °C | 11 | ||||||
| TA = 85 °C | 11 | ||||||
| TA = 125 °C | 11 | ||||||
| IIN(Max) | Input current | VIN = 0 or 18 V, VCC = 18 V | TA = –55 °C | ±0.1 | µA | ||
| TA = –40 °C | ±0.1 | ||||||
| TA = 25 °C | ±10–5 | ±0.1 | |||||
| TA = 85 °C | ±1 | ||||||
| TA = 125 °C | ±1 | ||||||