ZHCSKQ3D january 2020 – july 2023 CC2642R-Q1
PRODUCTION DATA
SimpleLink™ CC2642R-Q1 器件是一款符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),面向低功耗蓝牙 5 汽车应用。该器件针对汽车门禁等应用中的低功耗无线通信进行了优化,包括无钥匙进入及启动 (PEPS) 和遥控无钥匙进入 (RKE)、汽车共享、引导停车、电缆更换和智能手机连接。该器件的突出特性包括:
CC2642R-Q1 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee®、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用的易用型开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| CC2642R1TWFRTCRQ1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |
| CC2642R1FTWRGZRQ1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |