ZHCSU80 December 2023 CC2340R2
PRODUCTION DATA
SimpleLink™CC2340R2 器件是面向低功耗 Bluetooth® 5 和 Zigbee® 的 2.4GHz 无线微控制器 (MCU)。该器件作为入门级 SoC(片上系统)针对低功耗无线通信进行了优化,可支持医疗、楼宇自动化、信标、资产跟踪、耗材、智能电网和个人电子产品等类别中广泛的终端产品。此外,CC2340R2 器件还可用作连接的低功耗蓝牙网络处理器(或“数据泵”),通过串行接口向主 MCU 添加完整的低功耗蓝牙功能。 此器件突出显示的特性包括:
CC2340R2 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi®、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
CC2340R21E0RGER | QFN24 | 4.00mm × 4.00mm |