ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
当 ADC_CTRL2 寄存器中的 AUX_CELL_ALIGN = 0x0 时,器件会将 AUX 电芯测量(CB 多路复用器 - 时隙 5)与主电芯上的目标 VC 通道时隙对齐。DieTemp2 启动时没有任何延迟,AUX 电芯 CB 多路复用器时隙 5 动态移动以匹配选定的主电芯,其余 AUX ADC 时隙会相应地进行调整。这可确保主 VC 和 AUX CB ADC 采样之间没有时间偏差。此特性有助于显著提高 ASIL-D 精度。
当 AUX_CELL_ALIGN = 0x1 时,动态对齐被禁用,AUX 电芯测量(CB 多路复用器时隙 5)始终与主 ADC 电芯 8 测量(主 ADC 时隙 12)对齐。
图 7-12 主 ADC 和 AUX ADC 采样之间的同步