ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
该器件由 BAT 引脚和 LDOIN 引脚供电,LDOIN 引脚由外部 NPN 构成的预稳压电路进行稳压。该器件可由 BAT 引脚上低至 9V 的电池模块供电(无 OTP 编程)。然而,系统设计人员必须相应地调整 RNPN 电阻器,以确保在 RNPN 和外部 NPN 上的 IR 压降之后 LDOIN 引脚上有足够的余量来提供 6V 电压。例如,如果 BAT 电压为 9V,则 RNPN 减小至 10Ω,以在 LDOIN 引脚上提供足够的电压。
图 9-1 器件供电路径通过 BQ7961x-Q1 系列的汇流条支持,可以将多个电芯模块连接到同一个器件。将从每个电芯模块汲取相同的功率。
图 9-2 器件可由堆栈中的多个电芯模块供电