ZHCSR27F August 2020 – June 2026 BQ79612-Q1 , BQ79614-Q1 , BQ79616-Q1 , BQ79616H-Q1
PRODUCTION DATA
当热关断传感器检测到器件的过热情况时,会发生热关断。该传感器在无交互的情况下运行,并且与 ADC 测量的内核传感器分离。热关断功能具有一个寄存器状态指示器标志 (FAULT_SYS[TSHUT]),该标志在关断事件期间保存,并且可以在器件唤醒备份后读取。当发生 TSHUT 故障时,器件立即进入 SHUTDOWN 模式。UART 或菊花链上的任何待处理事务都会被丢弃。当发生热关断事件时,不会执行任何故障信令,因为器件会立即关闭。
为了唤醒器件,主机确保环境温度低于 TSHUT_FALL 并向基底器件发送 WAKE ping。如果环境温度仍高于 TSHUT_FALL,主机将不会尝试唤醒器件。
唤醒后,会设置 FAULT_SYS[TSHUT] 位。有关更多详细信息,请参阅节 7.4.1.1。如果系统故障未被屏蔽,则FAULT_MSK1[MSK_SYS] = 0,热关断将反映为故障,并将在 FAULT_SUMMARY 寄存器和 NFAULT 引脚生效中指示。