ZHCSTD4B September 2019 – October 2023 BQ75614-Q1
PRODUCTION DATA
BQ75614-Q1 器件可在不到 200µs 的时间内提供高达 16S 电池模块的高精度电池电压测量,同时该器件还支持分流电阻器电流检测测量。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实现系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量。该器件还支持集成电流检测功能,可选择与电池电压测量同步,以更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| BQ75614-Q1 | HTQFP(64 引脚) | 10.00mm × 10.00mm |
简化版系统图