ZHCSIH4D June 2018 – May 2026 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
BQ40Z80 使用一个积分 Δ-Σ ADC 来测量电流。在检测电阻与器件的 SRP 和 SRN 输入之间添加一个 100Ω 电阻器。在 SRP 和 SRN 输入端放置一个 100pF (C29) 滤波电容器。如果电路需要,可添加 0.1µF 滤波电容器(C26 和 C27)以进行额外的噪声滤波。