ZHCSIH4C June 2018 – June 2025 BQ40Z80
PRODUCTION DATA
每个电芯输入均由一个简单的 RC 滤波器进行调节,该滤波器在电芯连接期间提供 ESD 保护,并用于滤除不必要的电压瞬变。电阻值可在电芯均衡和安全保护之间进行某种权衡。
BQ40Z80 具有集成的电芯平衡 FET,而内部电芯平衡 FET 使 AFE 能够绕过某个给定电芯或多个电芯周围的电芯电流。放置在电芯连接和 VCx I/O 引脚之间的外部串联电阻用于设置均衡电流大小。内部 FET 提供 200Ω 电阻 (2V < VDS < 4V)。建议在 100Ω 和 1kΩ 之间连接串联输入电阻,以实现有效的电芯均衡。
在发生由短路事件引起的电压瞬态骤降时,BAT 输入使用二极管 (D6) 将输入与电芯隔离和解耦。