ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
通常,IC 以固定频率进行开关,此频率可通过 FSW_SYNC 引脚进行调整。该充电器还支持频率抖动功能,以便提高 EMI 性能并有助于满足 IEC-CISPR 32 规范。启动时,抖动默认为 EN_DITHER = 00b,因此处于禁用状态。可通过设置 EN_DITHER = 01/10/11b 来启用此功能。启用抖动后,开关频率不是固定的,而是在通过将 EN_DITHER 设置为 01/10/11b 来确定的范围内变化,该设置对应于 ±2%/4%/6% 开关频率变化。抖动范围越大,EMI 噪声峰值越小,但较大的抖动范围也会导致略微更大的输出电压纹波。因此,选择抖动频率范围时需要在 EMI 噪声峰值和输出电压纹波之间进行权衡,建议选择可满足 IEC-CISPR 32 规范的最低抖动范围。获得专利的抖动模式可以在最高 30MHz 范围(可涵盖整个传导 EMI 噪声范围)内的开关频率下提高 EMI 性能。
应注意的是,如果提供了外部时钟,抖动功能将不起作用。