ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了在反向或自动反向模式运行期间保护电池,该器件会监控电池温度,使其处于 VBCOLD 至 VBHOT 阈值范围内。当温度超出阈值时,反向模式关闭。此外,EN_REV、EN_AUTO_REV 和 REVERSE_STAT 位被清除为 0,并且会报告相应的 TS_STAT(TS 冷或 TS 热)。通过将 EN_TS 位清除为 0 可以完全禁用反向模式下的温度保护。
图 7-5 反向模式下的 TS 引脚热敏电阻检测阈值