ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
使用连接到 FB 引脚的电阻分压器对电池调节电压进行编程。默认内部电压基准为 1.536V,可以通过 VFB_REG 寄存器位进行更改。电阻分压器的顶部选择为 249kΩ。
RTOP = 249 kΩ
可以通过以下公式来计算底部电阻器:
其中
RFB_BOT = 7.79kΩ。
选择最接近的 0.1% 电阻器阻值,可得出 RFB_BOT = 7.79kΩ,标称充电电压为 50.4V。通过改变内部反馈基准可以实现调节电压的进一步微调。例如,如果很难获得精确的电阻器,为了使用所选电阻分压器将调节电压准确地设置为 50.4V,可以通过 VFB_REG 更改内部电压基准。
建议使用精度为 0.1% 的电阻器来更大限度地提高充电电压精度。