ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
总输入电流是系统电源电流和电池充电电流的函数。系统电流通常会随着系统某些部分的上电或断电而波动。如果没有 DPM,电源必须能够同时提供最大系统电流和最大充电器输入电流。通过使用 DPM,当输入电流超过 IAC_DPM 寄存器低位或 ILIM_HIZ 引脚设置的输入电流限制时,电池充电器会降低充电电流。这允许降低输入源的电流能力,从而降低系统成本。
有两个阈值用于限制输入电流(如果两者都启用,则两者中的较低限制适用):
要使用 IAC_DPM 寄存器位设置最大电流,请对 IAC_DPM 寄存器位进行写入。使用 5mΩ 电阻器时,输入电流限制范围为 0.4A 至 20A,步长为 50mA。默认 IAC_DPM 被设置为最大代码,从而允许 ILIM_HIZ 引脚限制硬件中的电流。
要使用 ILIM_HIZ 引脚设置最大电流,请参阅节 7.3.5.1.1.1。