ZHCSW70A May 2024 – October 2024 BQ25856-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件集成了所有环路补偿功能,因此可提供易于使用的高密度解决方案。为了在反向运行模式下实现更快的瞬态响应,可将 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 位设置为 1。如果未在反向升压运行模式下使用该器件,则可以忽略该部分。
当转换器在升压模式下运行时,流向负载的非连续电感器电流会产生右半平面 (RHP) 零点。RHP 零点位置为:
为了获得良好的相位裕度,转换器的单位带宽增益积 (UGBW) 应约为 RHPz 的 1/3。需要调整升压输出电容器 (Cload) 和转换器瞬态参数(R1、gm1)以移动转换器 UGBW 的位置。
该器件会根据输出电压和 EN_CONV_FAST_TRANSIENT 位设置来调整 Adiv、gm1 和 R1,如下表所示。在某些升压情况下,需要调整 Cload 以限制转换器带宽。
| 升压输出电压 | Adiv | C1 | EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0 | EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| gm1 | R1 | gm1 | R1 | |||
| ≤8V | 1/5 | 75pF | 0.4μ | 600kΩ | 2μ | 1.3MΩ |
| 8V 至 16V | 1/10 | 75pF | 0.47μ | 1MΩ | 2μ | 1.8MΩ |
| 16V 至 32V | 1/20 | 75pF | 0.67μ | 2.8MΩ | 2μ | 2.8MΩ |
| >32V | 1/40 | 75pF | 2μ | 2.8MΩ | 2μ | 2.8MΩ |
例如,假设器件采用 5V 电源在反向升压模式下运行以提供 7V 升压输出电压,负载高达 5A,电感器为 10μH。RHPz 大约位于:
为了获得理想稳定性,转换器的 UGBW 应限制为 RHP 零点的 1/3 或 3.8kHz。如果 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 1,则公式变为:
求解上式中的 Cload,可得到电容器 ≥674μF 的要求。
相反,如果 EN_CONV_FAST_TRANSIENT = 0,则 UGBW 公式变为:
求解上式中的 Cload,可得到电容器 ≥51μF 的要求。然而,为了保证转换器的稳定性,建议的最小电容器为 80μF,因此应使用该最小值。