ZHDS100 March 2026 BQ25785
PRODUCTION DATA
BQ25785 以涓流充电、预充电、恒流 (CC) 和恒压 (CV) 模式对 电池充电。根据 CELL_BATPREZ 引脚设置,充电器将默认电池电压 4.2V/节设置为 CHARGE_VOLTAGE()。根据电池容量,主机将适当的充电电流编程为 CHARGE_CURRENT() 寄存器。当电池充满电或电池未处于良好状态供充电时,主机通过将 CHRG_INHIBIT 设置为 1b 或将 CHARGE_CURRENT() 设置为零来终止充电。