ZHDS100 March 2026 BQ25785
PRODUCTION DATA
当启用充电器 LDO 模式 (EN_LDO=1b) 且在充电期间 VBAT 电压下降到低于 VSYS_MIN() 时,充电器必须将系统输出电压调节到固定的 VSYS_MIN(),并且电池充电电流由 BATFET 栅极电压进行调节,从而实现以 LDO 模式运行。通过这样以 LDO 模式运行,即可实现充电器预充电和涓流充电状态。在预充电和涓流充电状态下,均有相应的电流限制,请参阅电池充电曲线。在 LDO 模式下,更大的 VSYS_MIN() 减去 VBAT 差值和更大的充电电流会在 BATFET 上产生更多的散热,必须适当地限制该散热以确保安全运行。因此,除了上面提到的预充电和涓流充电电流钳位,我们还有额外的两级电流钳位,以确保最大 BATFET 耗散损耗低于 2W(基于 VBAT 和 VSYS_MIN() 设置之间的关系)。另请参阅 表 7-11。考虑 IPRECHG() 用户寄存器上钳位、电池短路涓流充电电流钳位 (128mA) 和以下两级 BATFET 电流钳位,较低的电流钳位将主导最终的最大充电电流限制。
| 名称 | VBAT 与 VSYS_MIN() 间的关系 | 最大充电电流钳位 |
|---|---|---|
| IBATFET_CLAMP1 | 1V<VSYS_MIN()-VBAT<4V | 512mA(内部钳位对 IPRECHG() 寄存器无影响) |
| IBATFET_CLAMP2 | 4V<VSYS_MIN()-VBAT | 128mA(内部钳位对 IPRECHG() 寄存器无影响) |
当禁用充电器 LDO 模式 (EN_LDO=0b) 时,BATFET 将处于完全导通或完全关断状态。禁用充电后,系统电压调节至 5V (VBAT<5V) 或 VBAT+160mV (VBAT>5V)。但是,当启用充电时,会将 VSYS 调节至接近 VBAT,以实现目标充电电流,并且 VSYS_MIN 调节无效。