ZHCSSI5B December   2022  – March 2024 BQ25758

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 器件上电复位
      2. 6.3.2 无输入源时通过电池实现器件上电
      3. 6.3.3 通过输入源实现器件上电
        1. 6.3.3.1 VAC 操作窗口编程(ACUV 和 ACOV)
        2. 6.3.3.2 MODE 引脚配置
        3. 6.3.3.3 REGN 稳压器 (REGN LDO)
        4. 6.3.3.4 无补偿降压/升压转换器运行
          1. 6.3.3.4.1 轻负载运行
        5. 6.3.3.5 开关频率和同步 (FSW_SYNC)
        6. 6.3.3.6 器件高阻态模式
      4. 6.3.4 电源管理
        1. 6.3.4.1 输出电压编程 (VOUT_REG)
        2. 6.3.4.2 输出电流编程(IOUT 引脚和 IOUT_REG)
        3. 6.3.4.3 动态电源管理:输入电压和输入电流调节
          1. 6.3.4.3.1 输入电流调节
            1. 6.3.4.3.1.1 IIN 引脚
          2. 6.3.4.3.2 输入电压调节
        4. 6.3.4.4 旁路模式
      5. 6.3.5 双向功率流和可编程性
      6. 6.3.6 用于监测的集成 16 位 ADC
      7. 6.3.7 状态输出(PG、STAT 和 INT)
        1. 6.3.7.1 电源正常状态指示器 (PG)
        2. 6.3.7.2 主机中断 (INT)
      8. 6.3.8 保护功能
        1. 6.3.8.1 电压和电流监测
          1. 6.3.8.1.1 VAC 过压保护 (VAC_OVP)
          2. 6.3.8.1.2 VAC 欠压保护 (VAC_UVP)
          3. 6.3.8.1.3 反向模式过压保护 (REV_OVP)
          4. 6.3.8.1.4 反向模式欠压保护 (REV_UVP)
          5. 6.3.8.1.5 DRV_SUP 欠压和过压保护 (DRV_OKZ)
          6. 6.3.8.1.6 REGN 欠压保护 (REGN_OKZ)
        2. 6.3.8.2 热关断(TSHUT)
      9. 6.3.9 串行接口
        1. 6.3.9.1 数据有效性
        2. 6.3.9.2 START 和 STOP 条件
        3. 6.3.9.3 字节格式
        4. 6.3.9.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 6.3.9.5 目标地址和数据方向位
        6. 6.3.9.6 单独写入和读取
        7. 6.3.9.7 多个写入和多个读取
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 主机模式和默认模式
      2. 6.4.2 复位寄存器位
    5. 6.5 BQ25758 寄存器
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 典型应用(降压/升压配置)
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 ACUV/ACOV 输入电压运行窗口编程
          2. 7.2.1.2.2 开关频率选择
          3. 7.2.1.2.3 电感器选型
          4. 7.2.1.2.4 输入 (VAC) 电容器
          5. 7.2.1.2.5 输出 (VBAT) 电容器
          6. 7.2.1.2.6 检测电阻(RAC_SNS 和 RBAT_SNS)和电流编程
          7. 7.2.1.2.7 转换器快速瞬态响应
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 典型应用(仅降压配置)
        1. 7.2.2.1 设计要求
  9. 电源相关建议
  10. 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

输出电流编程(IOUT 引脚和 IOUT_REG)

有两个不同的阈值来限制输出电流调节点(如果两者均启用,则其中的最低限制适用):

  1. IOUT 引脚下拉电阻器(硬件控制)
  2. IOUT_REG 寄存器位(主机软件控制)

要使用 IOUT 引脚设置最大输出电流,需要使用一个连接到 PGND 的下拉电阻器。需要使用一个 5mΩ ROUT_SNS 检测电阻。输出电流限制由以下公式控制:

方程式 4. IOUT_MAX=KIOUTRIOUT

实际输出电流限制是 IOUT 引脚设置和 I2C 寄存器设置 (IOUT_REG) 之间的较低值。例如,如果寄存器设置为 10A (0xC8),并且 ICHG 引脚有一个 10kΩ 的接地电阻器 (KICHG = 50A-kΩ),从而使电流为 5A,则实际输出电流限制为 5A。该器件将 IOUT 引脚调节为 2V。如果 ICHG 引脚电压超过 2V,则器件进入输出电流调节(CC 模式)。

当器件不处于输出电流调节状态时,也可使用 IOUT 引脚来监控输出电流。IOUT 引脚上的电压 (VIOUT) 与实际输出电流成正比。IOUT 引脚可用于监控输出电流,其关系如下:

方程式 5. IOUT=KIOUT×VIOUTRIOUT×2V

例如,如果 IOUT 引脚设置 10kΩ 电阻,IOUT 电压为 1.0V,则实际输出电流介于 2.4A 和 2.6A 之间(基于指定的 KIOUT)。

如果 IOUT 引脚短接至 PGND,则电流限制由 IOUT_REG 寄存器设置。如果不需要硬件输出电流限制功能,建议将该引脚短接至 PGND。可以通过将 EN_IOUT_PIN 位设置为 0 来禁用 IOUT 引脚功能(建议在引脚短接至 PGND 时执行该操作)。当该引脚被禁用时,通过 IOUT 引脚实现的输出电流限制和监控功能不可用。

要使用 IOUT_REG 寄存器位设置最大输出电流,请对 IOUT_REG 寄存器位进行写入。电流限制范围为 400mA 至 20,000mA,步长为 50mA。默认 IOUT_REG 被设置为最大代码,从而允许 IOUT 引脚限制硬件中的电流。